Опубликуйте свои продукты
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
    BMI

    Siplast Primer Elastomeric bitumen primer

    Elastomeric bitumen primer.

    • Solvent free (VOC), environmental-friendly, advised for indoor use. 
    • Solvent based, quickdrying elastomeric bitumen primer for all types of substrates and decks, (concrete, wood) in buildings and civil engineering (bridgedeck waterproofing).
    Cпецификация
    • MAIN USES

      • Solvent free and odourless primer for all types of substrates (concrete, wood).
      • No emission of VOC. 
      • To be used under all types of Siplast systems (torched, self-adhesive, bonded with hot bitumen).
      • Its solvent-free composition suits with all building works complying with environmental-friendly standards.

      DESCRIPTION

      • Solvent free, environmental-friendly, quick-drying and odourless primer.
      • Caution: store Eco Activ Primer out of frost.

      APPLICATIONS

      • Apply by brush, roller or spraying devices. 
      • Consumption rate :100 gr/m2 to 350 gr/m2 depending on the porosity and type of substrate.
      • Use Eco-Activ Primer before the expiration date mentioned on the can at a temperature of the substrate > 5°C and in normal hygrometric conditions (<70% HR) in order to ensure correct drying. In hot climates, spray the substrate with cool and clean water or wipe with wet cloth.
      • Clean tools with water after use and before the primer gets dry.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSiplast-Primer
    • Тип продукцииFLAT ROOF
    • Группа продукцииPRIMER
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-11-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалBitumen
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.92
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
    • Код ССКПУ ООН30151505
    • Код CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17 13
    • Наименование OmniClassSheet Waterproofing
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступно в регионах:

    Европа