Опубликуйте свои продукты
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
    BMI

    Membrane BMI System Teranap JS

    The Teranap JS Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls

    Cпецификация
    • Uses:

      • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure.
      • Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. 
      • Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTeranap-JS
    • Тип продукцииFLAT ROOF
    • Группа продукцииWATERPROOFING
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-11-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)8000
    Связанные
    • Основной материалBitumen
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
    • Код ССКПУ ООН30151505
    • Код CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17 13
    • Наименование OmniClassSheet Waterproofing
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступно в регионах:

    Европа