Опубликуйте свои продукты
Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre
BMI

Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre

Two layer waterproofing system over concrete deck. SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems.SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems. Reliable and easier toching due to the patented grooved underside A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent) A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen A Numerous colours available
Cпецификация
  • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBMI-Roof-System-Parafor-Solo-S-Paradiene-Concrete
  • Тип продукцииFLAT ROOF
  • Группа продукцииWATERPROOFING
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)156
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)7.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoll roofing
  • Код ССКПУ ООН30151501
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Описание Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Номер OmniClass23-13 39 23
  • Наименование OmniClassFlat Roofing
  • Код CSI UniFormat IIB1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction