Опубликуйте свои продукты
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
    BMI

    Gredos / Teide / Guadarrama roof tile

    3.2 из 5 звезд3.2(9 отзывы)
    Concrete tiles are made from sand, water, cement and pigments, and are not fired like clay tiles, but cured at temperatures of approximately 60 degrees Celsius. The curing process makes them sturdy enough to be transported and laid within a few days of manufacture, and they get stronger over time. Some of the very first concrete tiles, produced back in 1844 at a cement factory in Staudach, Germany, are still on roofs today. The energy-efficient production process and long product life cycle mean that concrete tiles have a comparatively low environmental footprint. Its characteristic high wave offers a unique Arabic profile. Available in a wide range of colours. Perfect for new works or refurbishment.
    Cпецификация
    • Batten guage 330 mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 430 x 333 mm Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm Average coverage 300 mm +/- 1 mm Units per m2 - 10,5 Weight per m2 ± 44,1 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаconcrete-gredos
    • Тип продукцииTEJA DE HORMIGÓN CONCRETE ROOF TILE
    • Группа продукцииTEJA DE HORMIGÓN
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2017-12-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)331
    • Глубина (мм)420
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)4.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Описание Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Наименование OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings