Опубликуйте свои продукты
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
    BMI

    Duna roof tile

    3.4 из 5 звезд3.4(18 отзывы)
    The roof tile which rounds off your best projects. Doble lap, double interlocking. The new double lap roof tile with double wave profile is easily installed on the roof, as it has clearly defined areas for interlocking and a recessed profile to ensure correct assembly between the roof tiles
    Cпецификация
    • Batten guage 395 ± 4mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 424 x 285 mm Average coverage 237 mm ± 3 mm Units per m2 - 10,5 Weight per m2 ± 40,1 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаduna
    • Тип продукцииTEJA CERÁMICA MIXTA CLAY ROOF TILE
    • Группа продукцииTEJA CERÁMICA MIXTA
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2017-12-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)85
    • Ширина (мм)285
    • Глубина (мм)454
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)3.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Описание Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 21
    • Наименование OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings