Опубликуйте свои продукты
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRoof-System-TectumPro-T320-140-Gredos-Teide-Guadarrama
    • Тип продукцииPITCHED ROOF
    • Группа продукцииWATERPROOFING AND INSULATION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)245
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)49.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction