Опубликуйте свои продукты
TECTUM PRO system insulation T380 100mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 100mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 100mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 100mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 100mm for Logica Lusa rooftile
TECTUM PRO system insulation T380 100mm for Logica Lusa rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T380 100mm for Logica Lusa rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRoof-System-TectumPro-T380-100-Logica-Lusa
    • Тип продукцииPITCHED ROOF
    • Группа продукцииWATERPROOFING AND INSULATION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)51.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction