Опубликуйте свои продукты
Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
    Icopal

    Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top

    Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS , concrete top

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - BMI Primer A / Icoflux - Thickness - 0.001mm
    3 - Block bitumen - Icopal klebeasfalt - Thickness - 2.0mm
    4 - Base Bitumen - Icopal Base K - Thickness - 1.8mm
    5 - Block bitumen - Icopal klebeasfalt - Thickness - 2.0mm
    6 - Membran Bitumen - Icopal Membran K - Thickness - 3.2mm
    7 - Studded Membran - Primo knasteplast - Thickness - 8.4mm
    8 - XPS - Thickness - 300.0mm
    9 - Fleece - Fiberduk PP 145g - Thickness - 1.0mm
    10 - Concrete Top - Thickness > 70.0mm. Surface 1:100 to drainage/ valley

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConc_XPS_Membrane-K_9010041
    • Тип продукцииWater Proofing Membrane
    • Группа продукции2 Layer Bitumen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Описание Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31
    • Наименование OmniClassRoof Membranes