Опубликуйте свои продукты
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top

    Green roof system on a PVC 1 layer membrane system with a steel substrate insulated with EPS and mineral wool, topped with sedum.

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - EPS - Thickness - 240.0mm
    5 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    6 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm
    7 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    8 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSTL_EPS_1-6mm-PVC_9010035
    • Тип продукцииWater Proofing Membrane
    • Группа продукцииGreen Roof Mono Layer PVC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-20
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)30
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Описание Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31
    • Наименование OmniClassRoof Membranes