Опубликуйте свои продукты
Base KL 2-layer compact roof system for concrete on concrete insulated with PIR
Icopal

Base KL 2-layer compact roof system for concrete on concrete insulated with PIR

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on concrete substrate insulated with PIR-insulation for concrete:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Glue:
Icopal Block Bitumen 95/35
4. Vapor barrier: Base KL
5. Insulation:
PIR
6. Base KL x 2
7. 2 x Akvaden Byggfolie, vapour layer
8. Concrete

Cпецификация
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on PIR insulated concrete substrate for concrete.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbase-kl-betong-pir-betong
  • Тип продукцииWater Proofing Membrane
  • Группа продукцииBuilt in system
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-10
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалПолиизоцианурат (PIR)
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Описание Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 52 16.12
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31 13
  • Наименование OmniClassMulti Layer Roof Membranes