Опубликуйте свои продукты
Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete
Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete

    Green roof system on a PVC 1 layer membrane system with a concrete substrate insulated with mineral wool, topped with Sedum

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - Mineral Wool - Thickness - 300.0mm
    4 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm
    5 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    6 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConc_Min-Wool_1-6mm-PVC_9010037
    • Тип продукцииWater Proofing Membrane
    • Группа продукцииGreen Roof Mono Layer PVC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Описание Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31
    • Наименование OmniClassRoof Membranes