Опубликуйте свои продукты
Mono PM 1-layer system, cable duct
Icopal

Mono PM 1-layer system, cable duct

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on troughed sheet and insulated with mineral wool:
1. Substrate: Troughed sheet
2. Vapor barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
3. Heat insulation:
1-layer Mineral wool
2-layer Mineral wool (placed with offset seams)
3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Telescopic
5. Membrane flange: Membrane 3
6. Cable duct
7. Roofing felt: 1x1 m Mono P/PM (grey/white) valley, mechanical fastened and welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Cпецификация
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmono-pm-1-layer-system-cable-duct
  • Тип продукцииWater Proofing Membrane
  • Группа продукцииSingle ply system
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
  • Описание Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 52 16.14
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31 11
  • Наименование OmniClassSingle Layer Roof Membranes