Опубликуйте свои продукты
Top & Base KL 2-layer compact roof system for wooden deck on pad on wooden panels insulated with PIR
Icopal

Top & Base KL 2-layer compact roof system for wooden deck on pad on wooden panels insulated with PIR

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on wooden panels insulated with PIR for wooden deck on pads:
1. Substrate: wooden panels
2. Glue:
Icopal Block Bitumen 95/35
3. Insulation:
PIR
4. Base KL
5. Top KL
6. Pieces of Top KL
7. Pads
8. Wooden deck

Cпецификация
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on PIR insulated wooden panels for wooden deck on pads.
    System can be used where there is a need for insulation on wooden panels.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtop-base-kl-distans-trall-pir-raspont
  • Тип продукцииWater Proofing Membrane
  • Группа продукцииBuilt in system
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-17
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалПолиизоцианурат (PIR)
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Описание Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 52 16.12
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31 13
  • Наименование OmniClassMulti Layer Roof Membranes