Опубликуйте свои продукты
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
    Monier

    Advanced Contour Roof System

    The Advanced Contour Roof System from BMI Monier Malaysia offers a contemporary outlook while its Kilat Tech gives a glossy and shiny finish that you desire. 

    Cпецификация
    • Advanced Contour Roof System 

      Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 43.6 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаadvanced-contour_7780053_my
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииAdvanced Contour
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-05-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)73
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Страна-производительМалайзия
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Описание Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Наименование OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступно в регионах:

    Азия