Опубликуйте свои продукты
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
    Monier

    Belmont

    Low profile large cast. 
    A revamped modern yet traditional look. 
    Effective joining (up to 19% minimum pitch). 
    High gauge variability. 
    Easy laying with both straight and broken bond.

    Cпецификация
    • Type: Profile large cast clay tile, double interlocking, double coverage with variable gauge. Number of tiles per m²: from 9.7 to 11.9. Unit weight: ≈ 4.1 kg. Weight per m²: from 39.7 to 48.8 kg. Overall length: ≈ 46.5 cm. Overall width: ≈ 32.6 cm. Useful width: ≈ 28 cm. Variable longitudinal gauge: 30 to 37 cm. Minimum slope (Zone 1, protected site with under-roof, roof slope < 6.5 lm horizontal projection): 19% / 10°76’. Longitudinal fitting tolerance: 7 cm. Transversal fitting tolerance: 0.2 cm. Linear metre of batten/m²: from 2.7 to 3.3 lm. Laying: Laid with straight joints or staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Number of tiles per pallet: 240. Weight per pallet: 990 kg. Production site: Signy-L’Abbaye plant.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbelmont_7770152_fr
    • Тип продукцииToitures en pente
    • Группа продукцииBelmont
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2020-07-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)465
    • Ширина (мм)326
    • Глубина (мм)58
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings