Опубликуйте свои продукты
Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Do you like sleek and modern? Then Bretagne is perfect. This is a quirky pan roof tile and not your average roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbretagne_7770103_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииBretagne
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)244
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код ETIMEC003150
    • Название ETIMRoof tile
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles

    Доступно в регионах:

    Европа
    Нидерланды