Опубликуйте свои продукты
De Nieuwe Hollander-V
De Nieuwe Hollander-V
De Nieuwe Hollander-V
    Monier

    De Nieuwe Hollander-V

    The New Hollander-V has a traditional look, but is slightly different. Entirely in line with the Old Holle, Improved Holle and the Again Improved Holle, The New Hollander-V provides added value to the traditional Dutch roof tile models! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Batten gauge 355 mm (Variable 325 - 355 mm) Minimum Roof pitch 15° For roof pitches 15° - 17,5° consult with the department Dakservice or ask our sales contact. Tile dimensions (L x W) 420 x 267 mm, Average coverage 225 mm +/- 1 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаde-nieuwe-hollander-v_7096771_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииDe Nieuwe Hollander-V
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)78
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)3.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Описание Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles