Опубликуйте свои продукты
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
Double Romane
    Monier

    Double Romane

    5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)

    Low profile.
    The traditional Double Romane.
    Sliding tile allowing variation in the gauge.
    Increased waterproofing thanks to raised interlocking.
    Traditional profile. 
    Shaped and rounded nose.
    Mountain class tile. 

    Cпецификация
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m2: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.3 kg. Weight per m2: from 41.3 to 48.6 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm. Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: ≈ 30 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 29% / 16°.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm*.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with straight joints or with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Tile profile category: Category G.
      Number of tiles per pallet: 160.
      Weight per pallet: 690 kg.
      Production sites: Saint-Nabord and Verberie plants.
      Mountain class: Conforms with standard NF P31-313 and suitable to altitude of 2,000 m.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdouble-romane_7770128_fr
    • Тип продукцииToitures en pente
    • Группа продукцииDouble Romane
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2019-12-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)67
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Наименование OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция