Опубликуйте свои продукты
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
    Monier

    Feriane

    3.8 из 5 звезд3.8(12 отзывы)


    High contour large cast. 
    100% cost-effectiveness. 
    100% convenience. 
    Largest batten gauge in category with 4 cm.
    100% original design. 
    A distinctly contoured bottom. 
    Ease of installation and good stability.

    Cпецификация
    • Type: Embossed interlocking clay tile, double interlocking, double overlap (for shallow pitch roofs). Number of tiles per m2: ≈ 11.3 to 13.2. Unit weight: ≈ 4.1 kg. Weight per m2: 46.3 to 54.1 kg. Overall length: ≈ 48 cm. Overall width: ≈ 29 cm. Useful width: from 22 to 23 cm. Variable gauge: from 34.5 to 38.5 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof, roof slope < 6.5 lm horizontal projection): 19% / 10°76’. Longitudinal fitting tolerance: 4 cm. Transversal fitting tolerance: 1 cm. Linear metre of batten/m2: 2.6 to 2.9 lm. Installation: Laid with butt joints from left to right. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G3. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 180. Pallet weight: 740 kg. Production site: Roumazières plant.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаferiane_7770124_fr
    • Тип продукцииToitures en pente
    • Группа продукцииFeriane
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2021-02-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)290
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)105
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Описание Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция