Опубликуйте свои продукты
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
    Monier

    Franche Comte

    4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)


    Low profile large cast. 
    A large, seamless cast. 
    Precision contoured. 
    Fitting tolerance for flexible installation. 
    Curved drainage area.

    Cпецификация
    • Type: Embossed interlocking clay tile, large cast, double interlocking, double overlap. Number of tiles per m2: 12.2 to 13. Unit weight: ≈ 3.4 kg. Weight per m2: ≈ 42.8 kg. Overall length: ≈ 44 cm. Overall width: ≈ 26.5 cm. Useful width: from 21.7 to 22.1 cm. Batten gauge: from 35.6 to 37 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof): 30% / 16°70’. Longitudinal fitting tolerance: 1.4 cm. Transversal fitting tolerance: 0.4 cm. Linear metre of batten/m2: from 2.7 to 2.8 lm. Installation: Laid with butt joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 300. Pallet weight: 816 kg. Production site: Roumazières plant.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfranche-comte_7770120_fr
    • Тип продукцииToitures en pente
    • Группа продукцииFranche-Comte
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2021-03-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)440
    • Ширина (мм)265
    • Глубина (мм)70
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)3.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция