Опубликуйте свои продукты
Frankfurter
Frankfurter
Frankfurter
    Monier

    Frankfurter

    If you want to give your home a special accent with a Romanesque or Southern European style, then the Frankfurter is the right choice for your roof. This means you are choosing a high-quality roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Size: 420 x 330 mm Batten Gauge: 312-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 17.5 degrees. For more details follow links to Technical description.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfrankfurter_7780070_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииFrankfurter
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)68
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Описание Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Наименование OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступно в регионах:

    Европа
    Нидерланды

    Похожие продукты

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit