Опубликуйте свои продукты
Horizon
Horizon
Horizon
Horizon
    Monier

    Horizon

    New: the concrete roof tile that has such an ultra-sleek design that a roof optically forms almost one seamless surface. This makes the Innoslate the most elegant and aesthetic finish available, a gift for any modern architect. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Batten gauge 305 mm (280 - 305 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 380 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1mm. Units per m2 of 164 - 17,9. Weight per m2 ± 49,7 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhorizon_7780001_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииHorizon
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)380
    • Ширина (мм)230
    • Глубина (мм)30
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Наименование OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступно в регионах:

    Европа
    Нидерланды

    Похожие продукты

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit