Опубликуйте свои продукты
Nobilee
Nobilee
Nobilee
Nobilee
Nobilee
Nobilee
    Monier

    Nobilee

    Flat appearance.
    The perfect combination of traditional and modern.
    Thinnest nose in its category.
    Hidden interlocking.
    Appearance 20 per m2.
    Stable installation thanks to its 2 large nibs.

    Cпецификация
    • Type: Flat concrete sliding tile (Mineral) with longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m2: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.6 kg.
      Weight per m2: from 44 to 52 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: from 29.9 to 30.1 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 40% / 22°.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-205 [DTU 40.241].
      Tile profile category: Category G0.
      Number of tiles per pallet: 140.
      Weight per pallet: 650 kg.
      Production site: Verberie plant.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnobilee_7770130_fr
    • Тип продукцииToitures en pente
    • Группа продукцииNobilee
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2019-12-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)40
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Наименование OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING