Опубликуйте свои продукты
Oude Holle
Oude Holle
Oude Holle
Oude Holle
    Monier

    Oude Holle

    The Oude Holle is our original model. Countless Dutch roofs are covered with this pan tile. This is how the Oude Holle protects our homes for centuries. With this, this characteristic pan has left its mark on our street scene. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Batten gauge 304 – 306mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15° - 25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 343x 242 mm. Coverage 202 mm +/- 1 mm Units per m2 of 16.2 – 16.3. Weight per m2 35.6 – 35.9 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаoude-holle_7770107_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииOude Holle
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)343
    • Ширина (мм)242
    • Глубина (мм)78
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles

    Доступно в регионах:

    Европа
    Нидерланды

    Похожие продукты

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit