Опубликуйте свои продукты
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
    Monier

    Regence

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)

    Character and charm are in the spotlight.

    Lightweight and easy to install.

    A flat tile that combines modernity and classic appearance.

    Fitting tolerance for flexible installation.

    Cпецификация
    • Type: Small flat cast clay tile. Number of tiles per m²: from 19.2 to 20.3 Unit weight: ≈ 2.3 kg. Weight per m²: from 44.2 to 46.7 kg. Overall length: ≈ 32.8 cm. Overall width: ≈ 22.6 cm. Useful width: ≈ from 18.6 to 18.8 cm. Variable longitudinal gauge: 26,6 to 27,6 cm. Minimum slope (Protected site with under-roof): 45 % / 24°23’. Longitudinal fitting tolerance: 1 cm. Transversal fitting tolerance: 0.3 cm. Linear metre of batten/m²: from 3.7 lm. Laying: Laid with staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-203 [DTU 40.211]. Tile profile category: Category G0. Silicone product: An additive is necessary for the seals. Number of tiles per pallet: 510 Weight per pallet: 1180kg. Production site: Roumazières plant.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаregence_7770116_fr
    • Тип продукцииToitures en pente
    • Группа продукцииRegence
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2021-10-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)328
    • Ширина (мм)226
    • Глубина (мм)70
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Описание Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция