Опубликуйте свои продукты
Rubin 11V
Rubin 11V
Rubin 11V
Rubin 11V
    Monier

    Rubin 11V

    The Rubin 11V’s form mimics the nostalgic look of the VH and the OVH, only larger in size. The Rubin 11V combines classic design with innovative modern technology. The roof tile is particularly suitable for renovation of old roofs with a new roof covering. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Batten gauge 373 (338 - 373 mm). Minimum Roof pitch 16°. For roof pitches 15-16° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 443 x 280 mm. Coverage 233 mm +/- 1mm. Units per m2 of 11,5 - 12,7. Weight per m2 ± 41.1 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrubin-11v_7780004_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииRubin 11V
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)443
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)75
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)3.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Описание Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles