Опубликуйте свои продукты
Tegalit
Tegalit
Tegalit
Tegalit
    Monier

    Tegalit

    May we introduce the Tegalit to you? This is a pan with a powerful design character that underlines the exclusivity of the house. Far from 'average' and 'average'. The Tegalit is therefore the perfect choice as a roof covering for a home.! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Size: 420 x 330 mm Batten Gauge: 312-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 25 degrees. For more details follow links to Technical description.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtegalit_7780036_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииTegalit
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)52
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)5.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Описание Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Наименование OmniClassConcrete Roof Tiles