Опубликуйте свои продукты
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
Tradipanne
    Monier

    Tradipanne

    Low profile.
    Alliance between performance and tradition.
    Sliding tile allowing variation in the gauge.
    Increased waterproofing thanks to raised interlocking.
    Traditional and modern profile.
    Shaped and rounded nose.

    Cпецификация
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m²: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.1 kg.
      Weight per m²: from 39.4 to 46.3 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: ≈ 30 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 29% / 16°17’.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with straight joints or staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Tile profile category: Category G1.
      Number of tiles per pallet: 144.
      Weight per pallet: 600 kg.
      Production sites: Saint-Nabord plants.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtradipanne_7770131_fr
    • Тип продукцииToitures en pente
    • Группа продукцииTradipanne
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2020-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Наименование OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING