Опубликуйте свои продукты
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
Tuile Du Nord
    Monier

    Tuile Du Nord

    Pure nostalgia, that's the Tuile du Nord. A small, flat roof tile with a round nose. The Tuile du Nord is a pan that is at home in every market. You can just as easily put it on a modern home as on a historic building. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Batten gauge 223 - 231 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 281 x 214 mm. Coverage 189 mm +/- 1mm. Units per m2 of 22.9 – 23.7. Weight per m2 41.2 – 42.7kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtuile-du-nord_7770110_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииTuile du Nord
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)281
    • Ширина (мм)214
    • Глубина (мм)67
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles

    Доступно в регионах:

    Европа
    Нидерланды

    Похожие продукты

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit