Опубликуйте свои продукты
Bobles Crocodile
Bobles

Bobles Crocodile

The Crocodile´s most obvious function is as a staircase, which enhances the strength and balance of the child. When turned upside down you have an angled surface with a see saw function and the child can walk/lie on its entire straight surface. The Crocodile has three seating levels for the small child and it is splendid for the social dimension that 2-3 children can sit together on the same piece of furniture.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcrocodile
  • Тип продукцииKIds furniture
  • Группа продукцииTumbling Animals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-12-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)240
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПенорезина
  • Вспомогательный материалПенорезина
  • Разработано вАфганистан
  • Страна-производительАфганистан
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56