Опубликуйте свои продукты
16-Series
16-Series
16-Series
    Bocci

    16-Series

    16 is formed by sequentially pouring three separate layers of molten glass – in varying opacities – on a horizontal plane. Each layer responds to the indeterminate shape of the previous pour to create a uniquely layered whole. Two of these pieces are then attached and illuminated with an internal LED lamp.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка16
    • Тип продукцииElectrical equipment
    • Группа продукцииCeiling lamps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-12-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IIE10
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT