Опубликуйте свои продукты
21-Series Design
Bocci

21-Series Design

4.1 из 5 звезд4.1(9 отзывы)
21.1 is a single 21 pendant hung from a round canopy. The pendant is designed to hang either alone or with a clustering of 21.1 chandeliers. Solitary pendants can be used to highlight areas of a room, or in random groupings form an ambient chandelier. Inspired by the sporadic, perhaps discordant arrangement of barnacles on a rock surface, the 21 is fabricated from thin sheets of porcelain wrapped around frosted borosilicate glass trumpet-shaped diffusers. Each diffuser houses a low voltage (12V, 20W xenon) lamp. A strong contrast is established between the organically distributed soft light passing through the translucent white porcelain skin and the sharp, crisp light passing through the borosilicate glass diffuser.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка21
  • Тип продукцииElectrical equipment
  • Группа продукцииCeiling lamps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-12-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCЛампа
  • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
  • Код ССКПУ ООН391016
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Описание Uniclass 2015Lamps
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Номер OmniClass23-35 45 15
  • Наименование OmniClassLamps
  • Код CSI UniFormat IIE10
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT