Опубликуйте свои продукты
900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"
Bocciolone Antincendio

900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

4.6 из 5 звезд4.6(9 отзывы)
WET ALARM VALVE FOR SPRINKLER SYSTEM
Cпецификация
  • FIREFLOW® model WET-1000 Wet Alarm Valve - CE approved Features: - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150. - Ductile Iron valve body for low weight & high strength. - Water pressure rating 175 PSI / 12 bar. - Simple and easy access for clapper maintenance. - All internal parts can be inspected without removing the valve from the system. - External by-pass to avoid false alarm. - Valve body painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-900-wet-alarm-valve
  • Тип продукцииSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Группа продукцииAlarm valves/Valvole di allarme
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Спринклерные системы

Доступно в регионах:

Европа