Опубликуйте свои продукты
903 DRY ALARM VALVE "Fireflow DRY-1000"
Bocciolone Antincendio

903 DRY ALARM VALVE "Fireflow DRY-1000"

4.7 из 5 звезд4.7(11 отзывы)
DRY ALARM VALVE FOR SPRINKLER SYSTEM
Cпецификация
  • FIREFLOW® MODEL DRY-1000 DRY ALARM VALVE - CE approved Features: - Mechanical-type Dry Pipe Valve with a latch lever system, Low Pressure design. - The air pressure works directly into a dry-type piston, which held the clapper on its seat by arming a latch. - Avoid any risk of water freezing in the piston charge line. - Requires no priming water, allowing for simple and easy reset by external action. - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150 - Water pressure rating 175PSI / 12Bar - Air pressure rating (all sizes) 22PSI / 1,5Bar - Ductile Iron body valve for low weight & high strength. - Body valve painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-903-DRY-alarm-valve
  • Тип продукцииSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Группа продукцииAlarm valves/Valvole di allarme
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Спринклерные системы

Доступно в регионах:

Европа