Опубликуйте свои продукты
919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE
Bocciolone Antincendio

919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

4.6 из 5 звезд4.6(9 отзывы)
UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - 1/2" - 3/4"
Cпецификация
  • UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаart-919-a-920-a-sprinkler-upright-standard-response
  • Тип продукцииSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Группа продукцииSprinkler heads/Testine sprinkler
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Спринклерные системы

Доступно в регионах:

Европа