Опубликуйте свои продукты
Язык
Язык
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
український
Русский (Украина)
Русский
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Помоги ЮНИСЕФ с поддержкой детей и семей в Украине.
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Водонагреватели
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 200,000 - 299,000 BTU/hr Series
Bock Water Heaters, Inc.
Отслеживать
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 200,000 - 299,000 BTU/hr Series
Non-ASME Modulating Condensing Gas Water Heater
"Fuel Saving"
optiTHERM®
fulfills varying hot-water heating loads at lowest energy inputs!
Tests confirm potential 15% fuel savings over "on/off" high-efficiency water heaters!
optiTHERM®
features:
Modulating Pre-Mix Blue Flame Burner
299,999 to 76,000 BTU Modulation Range
Dual Helical-Fin 3-Stage Heat Exchanger
Up to 98% Thermal Efficiency
Automated Cathodic Corrosion Protection System
NO SACRIFICIAL ANODE RODS
Five-Year Tank/Heat Exchanger Warranty
Ultra Low NOx Operation (20 ppm / 14 ng/J)
Submerged Combustion Chamber
LCD User Interface with Optional BMS Interface
PVC or CPVC Power-Vent or Power-Direct-Vent
Glass-Fused-to-Steel Water Vessel/Heat Exchanger
Low-Fire Ignition for Smooth, Easy Light Offs
Stealth Quiet™ Operation
ASME Modulating Condensing Gas Water Heater
"Fuel Saving"
optiTHERM®
fulfills varying hot-water heating loads at lowest energy inputs!
Tests confirm potential 15% fuel savings over "on/off" high-efficiency water heaters!
optiTHERM®
features:
Modulating Pre-Mix Blue Flame Burner
299,999 to 76,000 BTU Modulation Range
Dual Helical-Fin 3-Stage Heat Exchanger
Up to 98% Thermal Efficiency
Automated Cathodic Corrosion Protection System
NO SACRIFICIAL ANODE RODS
Five-Year Tank/Heat Exchanger Warranty
Ultra Low NOx Operation (20 ppm / 14 ng/J)
Submerged Combustion Chamber
LCD User Interface with Optional BMS Interface
PVC or CPVC Power-Vent or Power-Direct-Vent
Glass-Fused-to-Steel Water Vessel/Heat Exchanger
Low-Fire Ignition for Smooth, Easy Light Offs
Stealth Quiet™ Operation
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
bock-water-heaters-002
Тип продукции
Storage Water Heaters
Группа продукции
optiTHERM®
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-05-01
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.bockwaterheaters.com/ProductLines/Product/p/optiTHERM®-125,000-500,000-BTU/pid/1.aspx
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Водонагреватели
Название по ССКПУ ООН
Commercial water heaters
Код ССКПУ ООН
40101826
Код Uniclass 1.4
L71131
Описание Uniclass 1.4
Storage water heaters
Код Uniclass 2.0
PR-46-96-34
Описание Uniclass 2.0
Gas-Fired Storage Water Heaters
Код Uniclass 2015
Pr_60_60_96_34
Описание Uniclass 2015
Gas-fired storage water heaters
Справочный код NBS
46-96-34
Справочное описание NBS
Gas-Fired Storage Water Heaters
Код CSI MasterFormat 2014
22 34 36
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Commercial Gas Domestic Water Heaters
Номер OmniClass
23-31 29 00
Доступно в регионах:
North America
Соединенные Штаты Америки
Канада