Опубликуйте свои продукты
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
    Bock Water Heaters, Inc.

    Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters

    • Inputs from 13.5 to 54kW
    • 50/80/119 gallon capacities
    • Digital control system  with LED diagnostics readout
    • Meets or exceeds ASHRAE 90.1
    • Thickest steel in the industry  for longest durability
    • Porcelain glass lining for greatest tank protection to harsh chemicals
    • Dual cold inlets for ease of installation  and replacement
    • Incoloy elements for superior  corrosion resistance
    • UL listed to UL 1453 and cUL listed to CAN/CSA-C22.2 No. 110-94
    • UL listed to NSF 5
    • Exceeds DOE standby loss requirement 
    • UL/cUL Certified Conversion Kits available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаElectriTherm-Heavy-Duty-Digital-Electric-Water-Heaters
    • Тип продукцииStorage Water Heaters
    • Группа продукцииHeavy Duty Electric
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-28
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНCommercial water heaters
    • Код ССКПУ ООН40101826
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Описание Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 00
    • Наименование OmniClassHot Water Heaters