Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Boeropako

Уникальная ссылка: Boeropako
Брэнд: Boero
Тип продукции: washable water-based paint
Группа продукции: Boeropako
Дата публикации: 2018-12-06
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (4)

MATT WASHABLE WATER-BASED PAINT

Extra matt washable water-based paint for interiors. This product, which has excellent filling and masking power and good hiding power, can also be used to re-coat wallpaper.

 The use of special raw materials gives the product excellent brushability and an extra matt finish, masking small surface imperfections or application blemishes. Can be used in any environment (bedrooms, living rooms, kitchens, bathrooms, etc.).

washable water-based paint. Please see Italian version for full specification.


Основной материал: Acrylic
Вспомогательный материал: Paint
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Строительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
Название по ССКПУ ООН: Paint filters
Код ССКПУ ООН: 40161524
Uniclass 1.4 Код: L7341
Uniclass 1.4 Описание: Paint
Uniclass 2.0 Код: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Описание: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Код: Ac_25_20_60
Uniclass 2015 Описание: Painting
NBS Reference Код: 35-85-60
NBS Reference Описание: Painting And Clear Finishing Systems
Продукция доступна в:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes

Название Значение
Application TOOLS brush, roller
Colour PALETTE: I COORDINATI
Facing Material matt
Material synthetic binders in emulsion
Special Coating Property Extra matt washable water-based paint for interiors
Surface Preparation civil plaster, plasterboard, fibre cement, skim coated walls, suitably prepared wallpaper
Total DFT substrates must be sound, dry, clean, firm and free of damp patches and traces of dirt and grease, etc. Remove flaking or chalky old paintwork by brushing or sanding. Imperfections, cracks and flaking must be removed and filled with BOEROSTUCCO.
Type PAINT

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour PALETTE: I COORDINATI
Material synthetic binders in emulsion

BIMobject®