Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Magnum muri lucido

Уникальная ссылка: Magnum-muri-lucido
Брэнд: Boero
Тип продукции: Water based enamel
Группа продукции: Magnum muri lucido
Дата публикации: 2018-12-06
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (4)

GLOSSY WATER-BASED WALL ENAMEL

Glossy water-based wall enamel; odourless, washable and non-yellowing. Particularly suitable for high traffic areas subject to deterioration, including schools, hospitals, hotels, bars, restaurants, banks, offices. etc.

 Surfaces coated with Magnum Muri Lucido have an attractive appearance. The product is odourless and can also be applied in living areas without causing any particularly annoying reactions. 

 Suitable for application in areas containing food products in compliance with standard UNI 11021-2002 regarding HACCP methodology (test report issued by Sacro Cuore University, Piacenza). Excellent washing resistance; low dirt pick-up; stains easily removed.

Water based enamel. Please see Italian version for full specification.


Основной материал: Acrylic
Вспомогательный материал: Enamel
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Название по ССКПУ ООН: Paint filters
Код ССКПУ ООН: 40161524
Uniclass 1.4 Код: L7341
Uniclass 1.4 Описание: Paint
Uniclass 2.0 Код: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Описание: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Код: Ac_25_20_60
Uniclass 2015 Описание: Painting
NBS Reference Код: 35-85-60
NBS Reference Описание: Painting And Clear Finishing Systems
Продукция доступна в:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes

Название Значение
Application TOOLS: brush, roller
Color PALETTE: I COORDINATI
Facing Material glossy: > 60 units at 60° (depending on substrate)
Material acrylic polymer emulsion binder
Special Coating Property Glossy water-based wall enamel; odourless, washable and non-yellowing
Substrate Material civil plaster, plasterboard, fibre cement
Surface Preparation substrates must be sound, dry, clean, firm, and free of damp patches and traces of dirt and grease, etc. Remove flaking or chalky old paintwork by brushing or sanding. Imperfections, cracks and flaking must be removed and filled with BOEROSTUCCO.
Type ENAMEL

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию