Опубликуйте свои продукты
Elements Silk
Elements Silk
Elements Silk
Elements Silk
    Bolon

    Elements Silk

    Elements is a discreet collection, characterised by warm tonality and sustainable values. Presented in grey / warm beige, Silk highlights natural tones inspired by tactile, living materials such as stone, wood and textile. The results create inner harmony and aesthetic balance we feel almost as strongly as we see.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Cпецификация
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER108279
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  108299
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelements-silk
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииElements
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНAccess flooring
    • Код ССКПУ ООН30161717
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors