Опубликуйте свои продукты
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
    Bolon

    Emerge Drift

    Floating driftwood in a river with shimmering shades of brown. At times revealing its secret rosy tint. This darker new neutral, also flirts with blackness in the shadows.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Cпецификация
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER112003
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  112015
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаemerge-drift
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииEmerge
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-01-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor