Опубликуйте свои продукты
Emerge Ripple
Emerge Ripple
Emerge Ripple
Emerge Ripple
Emerge Ripple
    Bolon

    Emerge Ripple

    Slight creases and ruffles on the surface of a body of water. Grey or beige, or perhaps a captivating ripple of both? This ever-changing surprise in the collection is a new neutral in constant motion.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Cпецификация
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER112000
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  112012
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаemerge-ripple
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииEmerge
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor