Опубликуйте свои продукты
Graphic Herringbone Black
Graphic Herringbone Black
Graphic Herringbone Black
Graphic Herringbone Black
Graphic Herringbone Black
    Bolon

    Graphic Herringbone Black

    Premium cool black with a hint of natural wood, in herringbone – A pattern so iconic it needs no introduction. If you’re looking for a timeless classic then look no further.

    Graphic is a collection of four refined patterns in various elegant and timeless colours. True classics that are never ordinary. The collection is ideal for high-end interiors requiring both sophistication and durability against wear and tear.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Cпецификация
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER103230
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGraphic-herringbone-black
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииGraphic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНCarpeting
    • Код ССКПУ ООН30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Наименование OmniClassCarpet Flooring
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction