Опубликуйте свои продукты
Now Brass
Now Brass
Now Brass
    Bolon

    Now Brass

    Golden yellow flooring that conveys luxury, visual drama and an expressive, yet uniform whole. Streaks of metallic shimmer in the weave, giving a lavish, exclusive feeling and creating visually powerful interior environments with a strong sense of design unity.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Cпецификация
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER108078
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,8 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  108341
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,8 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnow-brass
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииNow
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Описание Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Наименование OmniClassFloor Coverings