Опубликуйте свои продукты
BKB Sisal Granite
BKB Sisal Granite
    Bolon

    BKB Sisal Granite

    Flooring inspired by Sisal mats, with a soft, structured yet durable feel presented in grey. The floor has a classic stylish pattern and a soft, textile feel and structure – making it an outstanding flooring solution for offices, hotels, and many other environments. The collection is weaved with folded yarn with a wearing rating of 32.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Cпецификация
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER102751
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102796
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSisal-granite
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииBKB
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-08-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНCarpeting
    • Код ССКПУ ООН30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Наименование OmniClassCarpet Flooring
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
    Похожие продукты