1/4" - 4", MF, FULL-PORT, EN 10226-1
DVGW-gas approved for HTB use (Hochtemperaturbeständigkeit) Class B 0,1 (0,1 bar @650°C for at least 30 minutes).
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (yellow lever)
S84B20 1/4"
S84C20 3/8”
S84D20 1/2"
S84E20 3/4"
S84F20 1"
S84G20 1 1/4"
S84H20 1 1/2"
S84I20 2"
S84L20 2 1/2”
S84M20 3”
S84N20 4”
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (red lever)
S84B20R 1/4"
S84C20R 3/8”
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (blue lever)
S84D20A 1/2"
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (spring return lever)
S84D20M 1/2"
S84F20M 1"
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (lockable handle)
S84D25 1/2"
S84E25 3/4"
S84F25 1"
S84L25 2 1/2”
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (yellow t-handle)
S84B26 1/4"
S84C26 3/8”
S84D26 1/2"
S84E26 3/4"
S84F26 1"
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (blue t-handle)
S84C26B 3/8”
S84D26B 1/2"
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (red t-handle)
S84D26R 1/2"
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Океания | Южная Америка | Африка | Северная Америка |
|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрия | Австралия | Бразилия | Гана | Гватемала |
Армения | Бельгия | Новая Зеландия | Перу | Египет | Мексика |
Бангладеш | Болгария | Уругвай | Марокко | Панама | |
Бахрейн | Босния и Герцеговина | Чили | Нигерия | Соединенные Штаты Америки | |
Вьетнам | Великобритания | Эквадор | о. Маврикий | Тринидад и Тобаго | |
Гонконг | Венгрия | Реюньон | |||
Израиль | Германия | Южная Африка | |||
Индия | Греция | ||||
Индонезия | Дания | ||||
Иордания | Исландия | ||||
Ирак | Испания | ||||
Иран | Италия | ||||
Казахстан | Кипр | ||||
Камбоджа | Латвия | ||||
Катар | Литва | ||||
Китай | Люксембург | ||||
Кувейт | Мальта | ||||
Ливан | Молдова | ||||
Малайзия | Нидерланды | ||||
Монголия | Норвегия | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | Польша | ||||
Пакистан | Португалия | ||||
Саудовская Аравия | Россия | ||||
Сингапур | Румыния | ||||
Сирия | Словакия | ||||
Таиланд | Словения | ||||
Тайвань | Украина | ||||
Турция | Финляндия | ||||
Филиппины | Франция | ||||
Шри-Ланка | Хорватия | ||||
Южная Корея | Чехия | ||||
Япония | Швейцария | ||||
Швеция | |||||
Эстония |