Опубликуйте свои продукты
Tourlock 120A (USA) 3-Wing High Security Revolving Door
Boon Edam

Tourlock 120A (USA) 3-Wing High Security Revolving Door

Automated, Successive Bi-Directional TrafficThe Tourlock 120A is an automated three-wing security revolving door. As the door only has three segments, users approaching the door from the non-secure and secure side must take turns to enter and exit. However, they can authorize themselves at the same time, the second authorization will be remembered and rotation will start as soon as the first passage has been completed.

Please take a look at our range of revolving doors, security doors & portals, optical turnstiles, tripod turnstiles, access gates and full height turnstiles to ensure the security of your entry and perimeter.
Product VideosVideo of -YWk2h2WaO0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаboon-edam_0008
  • Тип продукцииSecurity Doors
  • Группа продукцииSecurity Doors and Portals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-11-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
  • Код CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
  • Номер OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Наименование OmniClassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка