Опубликуйте свои продукты
Tourlock 120S (USA) One-Way High Security Revolving Door
Boon Edam

Tourlock 120S (USA) One-Way High Security Revolving Door

Automated, One-Way Exit TrafficThe Tourlock 120S is a one-way, automatic security revolving door ideal for applications where a high-capacity, exit-only solution is needed, for example, at airport terminals or courthouses. This automatic 3-wing door has a contact mat which prohibits users from entering the door in the wrong direction. Available in virtually every color or finish to match modern or traditional surroundings.

Please take a look at our range of revolving doors, security doors & portals, optical turnstiles, tripod turnstiles, access gates and full height turnstiles to ensure the security of your entry and perimeter.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаboon-edam_0009
  • Тип продукцииSecurity Doors
  • Группа продукцииSecurity Doors and Portals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-11-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
  • Код CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
  • Номер OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Наименование OmniClassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка