Опубликуйте свои продукты
Trilock 75 (USA) Robust Tripod Turnstile
Boon Edam

Trilock 75 (USA) Robust Tripod Turnstile

The Robust Tripod TurnstileThe Trilock 75 is the tripod turnstile you need when design and aesthetics are important but you also require a truly robust secured entry solution that is able to withstand large user volumes and abusive conditions.

Available with your choice of custom finishes to match surroundings from transit stations to Class A office buildings, the Trilock 75 tripod turnstile can be customized to meet your needs.

Please take a look at our range of revolving doors, security doors & portals, optical turnstiles, tripod turnstiles, access gates and full height turnstiles to ensure the security of your entry and perimeter.
Product VideoVideo of EGwCmZruoog
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаboon-edam_0024
  • Тип продукцииTurnstiles
  • Группа продукцииTripod Turnstiles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-11-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
  • Код CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Номер OmniClass23-29 13 23 11
  • Наименование OmniClassWaist Height Turnstiles

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка