Опубликуйте свои продукты
Trilock 60 (USA) High Volume Tripod Turnstile
Boon Edam

Trilock 60 (USA) High Volume Tripod Turnstile

The Medium Capacity Tripod TurnstileThe Trilock 60 is an attractive tripod turnstile that is easily capable of handling high volume and abusive conditions. The compact unit makes it simple to construct a multiple lane set-up while the variety of colors allows you to match this turnstile perfectly to your lobby or team or company brand.

Please take a look at our range of revolving doors, security doors & portals, optical turnstiles, tripod turnstiles, access gates and full height turnstiles to ensure the security of your entry and perimeter.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаboon-edam_0025
  • Тип продукцииTurnstiles
  • Группа продукцииTripod Turnstiles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-11-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
  • Код CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Номер OmniClass23-29 13 23 11
  • Наименование OmniClassWaist Height Turnstiles

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка